SH-Z0004 - コンタクトインサート
SH-Z0004
-
コンタクトインサート
1008366
M23 hybridコネクタのデータエレメント(6極)用絶縁体(メス)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
安全上の注意事項
安全上の注意事項
警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。
• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
シリーズ
SH
アプリケーション
ハイブリッド
極数
6
接続プロファイル
6
ねじ種類
M23
電気特性
コンタクト: コンタクトブループ1
コンタクト径
2 mm
最小断面積
0.25 mm²
最大断面積
4 mm²
標準規格 I
N
30 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
630 V AC (過電圧カテゴリIII/3)
850 V DC (過電圧カテゴリII/3)
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
定格サージ電圧
6 kV
コンタクト: コンタクトブループ2
コンタクト径
0.6 mm
最小断面積
0.14 mm²
最大断面積
0.34 mm²
標準規格 I
N
3.6 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
50 V
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
定格サージ電圧
0.8 kV
コンタクト: コンタクトブループ3
コンタクト径
1 mm
最小断面積
0.06 mm²
最大断面積
1 mm²
標準規格 I
N
8 A
定格電圧U
N
50 V AC/DC
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
定格サージ電圧
1.5 kV
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 115 °C
販売用データ
アイテム番号
1008366
梱包単位
300 pc
最低注文数
300 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRCDT
GTIN
4055626691084
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.279 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.265 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ