HC-M-HV-MOD-BU
-
コンタクトインサートモジュール
1604999
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、メス、2極、5,000 Vまで、圧着接続
製品の詳細
| 概要 | HEAVYCONハウジングタイプB6~B48用、固定フレームHC-M-MHR...が必要、圧着コンタクトCK2,5-ED...(圧着コンタクトは別注) |
| 組立てに関する注意事項 | HCハウジングの高さ h >= 72 mm用。プラグイン接続は、負荷/電圧がないときにのみ操作できます。 |
| アセンブリ手順: - ワイヤから9.5 mm被覆をはぎ取ります。 - ワイヤのはぎ取った部分をロッキングスリーブを通して接続します(ワイヤ径 > 3.2mm)。 - ワイヤ (延長ロッキングスリーブ付き) をCK2.5...ED圧着コンタクトと圧着します。 - モジュールの絶縁体と一緒に、圧着コンタクトでロッキングスリーブをロックします。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-HV |
| アプリケーション | 高電圧 |
| 極数 | 2 |
| 接続プロファイル | 2 |
| コンタクト番号設定 | I, II |
| モジュールスロット数 | 2 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 芯線むき長 | 9.5 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 62 mm |
| 長さ | 29.4 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 2900 V (電線-PE) |
| 5000 V (電線-電線) | |
| パワーコンタクトの定格電圧 | 2900/5000 V |
| 定格サージ電圧 | 15 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 試験電圧 | 10 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC/PTFE |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1604999 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4017918893279 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 61.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 58.5 g |
| 関税率 | 85359000 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - 圧着コンタクト 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 圧着コンタクト 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 圧着コンタクト 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 圧着コンタクト 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - 圧着コンタクト 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 圧着コンタクト 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 圧着コンタクト 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - 圧着コンタクト 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 圧着コンタクト 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 圧着コンタクト 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 圧着コンタクト 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 圧着コンタクト 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 圧着コンタクト 1271372