HC-M-03-MOD-STC
-
コンタクトインサートモジュール
1645969
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、オス、3極、圧着接続用、圧着コンタクトなし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ハウジングの高さ ≥ 52 mm. プラグインコネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 圧着コンタクトを 取外すには、UNIFOX RT-CK 4.0 工具(製品番号1072064)が必要です。 「C」コンタクトチャンバごとに、コンタクト保持スプリングの位置が、接続側の2つの黒いマーキングでマーキングされています。接続側から、工具が両方の保持スプリングに触れるように、極を中心にしてコンタクトの上に押し付けます。その後、リミットストップまで挿入します。 挿入した工具を回転させないでください. 接続側から工具にそって電線を絶縁体から押し出します。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-03 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 3 |
| 極数に関する注記 | 3 |
| 接続プロファイル | 3 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 3 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 電線断面積AWG | 16 ... 8 |
| 芯線むき長 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²用) |
| 9.6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (電線径5 mm以上) | |
| 18 mm (電線径6.4 mm以上) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 43.1 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 40 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1645969 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.02 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.8 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 圧着コンタクト 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 圧着コンタクト 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 圧着コンタクト 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 圧着コンタクト 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 圧着ペンチ 1212114