有用な情報
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
産業用AI
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
HC-M-03-MOD-ST - コンタクトインサートモジュール
HC-M-03-MOD-ST
-
コンタクトインサートモジュール
1663213
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、オス、3極、圧着接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HEAVYCONハウジング設計B6~B48用、ヒンジ付き固定フレームHC-M-MHR...が必要、圧着コンタクトCK4,0...(圧着コンタクトは別注)
製品特性
アプリケーション
電源
極数
3
モジュールスロット数
1
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格電圧(III/3)
400 V
定格サージ電圧
6 kV
定格電流
40 A
寸法
外形寸法
幅
34.2 mm
高さ
39.1 mm
長さ
14.6 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
ハウジングの高さ ≥ 52 mm.
プラグインコネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。
販売用データ
アイテム番号
1663213
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACB
GTIN
4017918123024
1個あたりの重量(梱包を含む)
14 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.65 g
関税率
85366990