HC-M-03/04-MOD-STC
-
コンタクトインサートモジュール
1585799
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、耐衝撃ピン、3つの電源コンタクト/4つの制御コンタクト、圧着接続
製品の詳細
| 概要 | HEAVYCON HC-B6~B48ハウジング用、固定フレームHC-M-MHR...が必要、圧着式、パワーコンタクト:CK 4,0-ED...、制御コンタクト:CK 1,6-ED...(圧着コンタクトは別注) |
| 組立てに関する注意事項 | ハウジングの高さ≥ 52 mm用。プラグイン接続は、負荷/電圧がないときにのみ操作できます。 |
| モジュールは、HC-B...-TMB-SD-IP65 および HC-B...-TMS-SD-IP65保護カバーど同時に使用できません。光ファイバーコンタクトCK1,6-ED-...POFには適していません。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-03/04 |
| アプリケーション | パワー/シグナル |
| 接続プロファイル | 3+4 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 3 (電源コンタクト) |
| 1 - 4 (制御用コンタクト) | |
| モジュールスロット数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 3 |
| コントロールコンタクトの数 | 4 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 (電源コンタクト) |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² (電源コンタクト) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (制御用コンタクト) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 (電源コンタクト) |
| 26 ... 14 (制御用コンタクト) | |
| 芯線むき長 | 9 mm (9.6 mm (4~6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 44.3 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 定格電圧(III/3) | 830 V (電源コンタクト) |
| 830 V (制御用コンタクト) | |
| 定格サージ電圧 | 8 kV (電源コンタクト) |
| 8 kV (制御用コンタクト) | |
| 定格電流 | 40 A (電源コンタクト) |
| 10 A (制御用コンタクト) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 接点表面の材質、パワーコンタクト | Ag |
| 接点表面の材質、制御コンタクト | Ag (またはAu) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1585799 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.38 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.85 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - ピンコンタクト 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 圧着コンタクト 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 圧着コンタクト 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 圧着コンタクト 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 圧着コンタクト 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 圧着コンタクト 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 圧着ペンチ 1212114
-
VC-EW 1,6 - 取外し工具 1884869