HC-A 16-ESTC-32
-
コンタクトインサート
1677076
HEAVYCONオスインサート、A16シリーズ、16極、圧着接続、番号17~32
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-A |
| タイプ | D25 |
| D50 | |
| 極数 | 16 |
| 接続プロファイル | 16+PE |
| コンタクト番号設定 | 17 - 32 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23 mm |
| 高さ | 31.8 mm |
| 長さ | 72 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 66 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 16 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 4 mm² (撚線に適用) |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.7 Nm ... 1 Nm (PE接続) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) | |
| 芯線むき長 | 8 mm |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 試験電圧 | 4 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 構造および試験規則 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| アイテム番号 | 1677076 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABB |
| GTIN | 4017918129699 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 45.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40.89 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
HC-CB - コーディングボルト 1772722
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 圧着コンタクト 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 圧着コンタクト 1674794
-
HC-A 16-EBUC-32 - コンタクトインサート 1677050