K-8E-M23M8/10,0-H01/M23M8-S4-SX
-
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1245455
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
動作時の注記 | ディレーティング曲線に注意すること |
安全上の注意事項 | |
安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
製品ライン | 信号および電源用ケーブル |
ケーブルの仕様 | |
ケーブルタイプ | HDSLC11Y-J |
通信速度 | CAT5 |
通信速度 | 100 Mbps (データインターフェース) |
シールド用 | あり |
ケーブルの構造 | (5x 2.5 + 2x (2x 0.5) + (4x 0.34)C) C |
ケーブル外径 | 15.50 mm ±0.5 mm |
外部シース素材 | PUR |
芯線絶縁材質 | TPE |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄 パワー線 + PE |
茶、紫、黒5、緑 シグナル線 | |
青、黄、白、オレンジ データ線 | |
定格電圧、ケーブル | 1000 V (300 Vシグナル) |
試験電圧 | 4 kV (1.5 kVシグナル) |
定格電流 | 26 A (電力(DIN VDE 0298-4 Tabに準拠)11/5(15°C時)) |
8 A (シグナル、DIN VDE 0298-4の表に準拠 11/5) | |
3.6 A (データ、DIN VDE 0298-4の表に準拠 11/5) | |
最小曲げ半径、固定 | 73 mm |
最小曲げ半径、可動 | 148 mm |
最大曲げ回数 | 1000000 |
移動距離 | 6 m |
加速度 | 30 m/s² |
周囲温度(動作時) 固定設置用 | -40 °C ... 80 °C (固定時) |
周囲温度(動作時) 可動設置用 | -20 °C ... 80 °C (可動設置時) |
UL AWMスタイル | 20234 / 10492 (80°C/1000 V) |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
難燃性 | IEC 60332-1-2 |
ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
耐油性 | EN 60811-2-1 |
導体の長さ | 10 m |
アイテム番号 | 1245455 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 10 pc |
プロダクトキー | ABRDGG |
GTIN | 4063151414108 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,490.34 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,462.86 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |