K-8E-M23F8/10,0-H00/M23F8-C5
-
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1773586
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSH、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 4+4+4+PE、ロックタイプ: SPEEDCON、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
特長
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長