VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM - プラグコネクタコンポーネント
1401079

プラグコネクタコンポーネント、PROFINET CAT5、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45、ケーブル長: 20 m、カスタム指定

製品の詳細








互換性のある製品