BPC 400 FT B/S 95-120 BK - コネクタ
1571480

コネクタ、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 95 mm2, 最大接続電線サイズ: 120 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 350 A、 接続方法: ねじ接続

製品の詳細









互換性のある製品


特長

Patented design, with 3 proofs and one rotation
セーフティロック
360度の自由な回転と柔軟な配線
フールプルーフ機構を搭載
感電防止
誤配線防止および耐短絡