PPC 1,5/S-NS/24 - COMBIレセプタクル
3061994

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

COMBIレセプタクル、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 1、 極数: 24、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンタクトをケーブルダクトと分電シャフトに安全に省スペースで収納
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIカプリングにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり