有用な情報
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
CP-PT 1,5 L8 - コーディングプロファイル
CP-PT 1,5 L8
-
コーディングプロファイル
1705452
コーディングプロファイル、プラグの穴に挿入、赤色絶縁材質、直径:1.35 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
コーディング
極数
1
ピッチ
0 mm
コンポーネントの取付け
Partial assembly
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
赤 (RAL 3001)
寸法
ピッチ
-
注記
Order information:
梱包単位(PU)は個別のコーディングプロファイルに対応します。コーディングスターには6つのコーディングプロファイルがあります。
販売用データ
アイテム番号
1705452
梱包単位
102 pc
最低注文数
102 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBC
GTIN
4046356032278
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.134 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ