変換キットあり0.5 mm2~1.5 mm2
CF 1000-1,5
-
自動剥き圧着機
1208199
剥き圧着機、入力電圧100~240 V、断面積0.25~4.0 mm2の絶縁フェルール用、DIN 46228-4: 1990-09に準拠、0.5~1.5 mm2の変換キットを含む(スリーブ長6~12 mm)
製品の詳細
| 製品の種類 | 自動圧着工具 |
| 圧縮 | 台形 |
| 最小挿入長 | 32 mm |
| 圧縮あたりの空気圧 | 1.2 l |
| 圧力範囲 | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| 製品特性 | スピードアップモードではサイクルタイムを0.8秒に低減可能 |
| 変換キットあり0.5 mm²~1.5 mm² | |
| ハウジング内に変換用ツール | |
| 電線のみの線剥き用の追加モード | |
| 絶縁スリーブ付きの緩いフェルールの処理 | |
| 大型絶縁スリーブ付きフェルール(AI-GB ...)は、追加の変換キットで処理することが可能 | |
| リセット可能な加算・減算カウンタ内蔵 |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 電力消費 | 70 W |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 剥き線長さ | 14.5 mm |
| 幅 | 250 mm |
| 高さ | 412 mm |
| 長さ | 550 mm |
| ケーブル挿入口径 | 6 mm |
| プラグの種類 | ピンコネクタパターンタイプB、EF |
| 試験 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| アイテム番号 | 1208199 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3232 |
| GTIN | 4046356011341 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34,000 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32,500 g |
| 関税率 | 84798100 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
互換性のある製品
-
CF 1000 EM - 替え刃 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - 交換用スリーブフィード 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - 交換用スリーブフィード 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - 交換用スリーブフィード 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - 替え刃 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - 交換用ダイ 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - 交換用ダイ 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - 交換用ロケータ 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - 交換用ロケータ 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - 交換用ロケータ 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - 交換用ロケータ 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - 交換用ロケータ 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - 交換用ロケータ 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - 交換用ロケータ 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - 交換用ロケータ 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - 交換用ロケータ 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - 交換用ロケータ 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - 交換用ダイ 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - 交換用ダイ 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - 交換用ダイ 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - 変換キット 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - 変換キット 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 変換キット 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - 工具/自動装置用アクセサリ 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - 交換用ロケータ 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - 交換用ダイ 1212914
-
CF 1000-COVER - ハウジングカバー 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - 交換用ヒューズ 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 変換キット 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 変換キット 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 変換キット 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 変換キット 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - 変換キット 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - 変換キット 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 変換キット 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - 工具/自動装置用アクセサリ 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - 交換用ロケータ 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - 交換用ダイ 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - 交換用ダイ 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - 交換用ダイ 1212913
-
CF 1000 EM - 替え刃 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - 交換用スリーブフィード 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - 交換用スリーブフィード 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - 交換用スリーブフィード 1206971
-
CF 1000 HA0,5 - 交換用ロケータ 1206984
-
CF 1000 HA0,75 - 交換用ロケータ 1206997
-
CF 1000 HA1,0 - 交換用ロケータ 1207006
-
CF 1000 HA1,5 - 交換用ロケータ 1207019
-
CF 1000 HA2,5 - 交換用ロケータ 1207022
-
CF 1000 HA0,34 - 交換用ロケータ 1207035
-
CF 1000 HA4,0 - 交換用ロケータ 1207048
-
CF 1000 LZT1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207093
-
CF 1000 PB 6-2,5 - 交換用ダイ 1207145
-
CF 1000 PB 8-2,5 - 交換用ダイ 1207158
-
CF 1000 PB 10-2,5 - 交換用ダイ 1207161
-
CF 1000 SICHERUNG - 交換用ヒューズ 1207190
-
CF 1000 EM4,0 - 替え刃 1212663
-
CF 1000 PB 6-0,34 - 交換用ダイ 1212666
-
CF 1000 PB 8-0,34 - 交換用ダイ 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - 交換用ダイ 1212668
-
CF 1000 ST 6-0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212672
-
CF 1000 ST 8-0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212673
-
CF 1000 ST 6-1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212674
-
CF 1000 ST 8-2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212675
-
CF 1000 ST 10-2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212676
-
CF 1000 ST 10-4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212677
-
CF 1000 HAS 6-0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212678
-
CF 1000 HAS 8-0,34 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212679
-
CF 1000 HAS 6-1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212680
-
CF 1000 HAS 8-2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212681
-
CF 1000 HAS 10-2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212682
-
CF 1000 HAS 10-4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212683
-
CF 1000 ADW - 工具/自動装置用アクセサリ 1212684
-
CF 1000 LOC0,34 - 交換用ロケータ 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - 交換用ロケータ 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - 交換用ロケータ 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - 交換用ロケータ 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - 交換用ロケータ 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - 交換用ロケータ 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - 交換用ロケータ 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - 交換用ロケータ 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - 交換用ロケータ 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - 交換用ロケータ 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - 交換用ダイ 1212911
-
FUSE SB 2.0A/250V - 交換用ヒューズ 1212685
特長
計数カウンタ
電線は1度で線剥きし高い品質でフェルールを圧着
引抜き力はIEC/EN 60999およびIEC/EN 60947の要件に適合
剥き線圧着機でDIN 46228‑4準拠のばらの絶縁カラー付きフェルールを処理
追加調整せずに断面積をすばやく変更
大量の処理に最適
1時間に最大1,000本の電線を処理可能
頑丈な設計