剥き線圧着工具
CF 1000 HWB1,5 - 交換用スリーブフィード
CF 1000 HWB1,5
-
交換用スリーブフィード
1206955
CF 1000剥き線圧着機用アクセサリ、0.5 ... 1.5 mm
2
スリーブ逆転ブロック
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スリーブ受け
接続データ
撚線の接続電線サイズ
0.5 mm² ... 1.5 mm²
販売用データ
アイテム番号
1206955
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4017918993184
1個あたりの重量(梱包を含む)
84.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
83.4 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
28.974 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ