剥き線圧着工具
CF 1000 PB 4-10 - 交換用ダイ
CF 1000 PB 4-10
-
交換用ダイ
1212668
CF 1000およびCF 1000-10剥き線圧着機用アクセサリ、4.0 mm
2
スリーブおよび10 mm長スリーブ用圧着工具
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
四角形
ケーブル/ライン
ケーブル外径
2.4 mm
販売用データ
アイテム番号
1212668
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4046356679725
1個あたりの重量(梱包を含む)
112.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
99.99 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ