取付部材
CD-HF COVER 100 CN - 保護カバー
CD-HF COVER 100 CN
-
保護カバー
1566563
ケーブルダクトカバー、明るいグレー、ハロゲンフリー、幅:100 mm、長さ:2000 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
カバー
寸法
幅
100 mm
奥行き
9 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
部材
PC/ABS
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
ハロゲンフリー
販売用データ
アイテム番号
1566563
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7441
GTIN
4067923163379
1個あたりの重量(梱包を含む)
440 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
440 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
認証
cULus認証済み
認証ID: E328576_CN
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
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ