取付部材
CD COVER 30 CN - 保護カバー
CD COVER 30 CN
-
保護カバー
1566548
ケーブルダクトカバー、灰、幅:30 mm、長さ:2000 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
カバー
寸法
幅
30 mm
奥行き
8.5 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
ストーングレー (RAL 7030)
部材
PVC
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
鉛フリー
販売用データ
アイテム番号
1566548
梱包単位
30 pc
最低注文数
30 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7431
GTIN
4067923163874
1個あたりの重量(梱包を含む)
240 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
240 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
認証
cULus認証済み
認証ID: E328576_CN
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ