CAPAROC - 電子式サーキットブレーカ
1290013/AA8WRDNZ

電子式サーキットブレーカシステム、12 V DCおよび24 V DCの負荷保護用、最大45 Aのシステム電流。ステータス出力とリセット入力を備えた電源モジュールと8チャンネルで構成される組立済みセット。いつでも個別に拡張可能。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

将来性のあるモジュラーシステムの幅広い組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
選択からデジタルサービスまでの幅広いサポートを備えた驚くほどシンプルなデザインイン