ケーブル配線とケーブル保護
WP-SC BRASS 27 - ケーブル保護終端チューブ
WP-SC BRASS 27
-
ケーブル保護終端チューブ
3241069
ケーブル保護終端チューブ、 部材: 真鍮(ニッケルメッキ)、 色: 銀色、 内径: 21.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
寸法
直径
27 mm
寸法
内径
21.5 mm
材料仕様
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
コンポーネント
ハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 250 °C
販売用データ
アイテム番号
3241069
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356711913
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.568 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.34 g
関税率
74122000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430316
ECLASS-15.0
27430316
ETIM
ETIM 10.0
EC000519
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ff3fb687-d77a-4398-a52e-7679fc8e0cea
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.377 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-STEEL ZC 27
-
保護ホース
3240866
WP-STEEL S 27
-
保護ホース
3240864
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ