WMTB HF-HP ...製品シリーズの組立済みワイヤ/ケーブルマーカーは、ワイヤまたはケーブルの曲げに対応する非常に柔軟な素材のポリオレフィン製です。
この難燃性素材は引張強度が非常に高く、固定用アイレットを通じて結束バンドでワイヤまたはケーブルに取り付けられます。
WMTB HF-HP (40X12)R GN
-
ケーブルマーカー
1525867
ケーブルマーカー、 ロール、 緑、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ワイヤとケーブルのマーキングWMTB HF-HP...は、屋内外でのワイヤとケーブルの識別・結束に使用されます
柔軟性の高い素材は、電線やケーブルに適合します
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーカーはハロゲンフリー素材で作られています
鉄道用認証(DIN EN 45545-2)R22、R23、R24