制御盤には、バイオサーキュラー原材料が割り当てられたマーキング部材をお選びください。KMK/GP製品グループのマーキングキャリアには、バイオサーキュラー材料が割り当てられており、使用済み食用油、食品廃棄物、またはトール油などの生物由来の廃棄物や残渣から得られる原材料の利用を促進します。これらの代替原料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を維持しつつ、既存のプラスチック材料の流れに組み込むことが可能です。その結果、これまでと同様の実績ある性能と信頼性を備えた製品をお届けしながら、化石資源への依存低減にも貢献できます。
KMK/GP製品グループには、ISCCマスバランス方式により、ISCC PLUS認証取得済みのバイオサーキュラー材料が割り当てられています。この方式により、同量のバイオサーキュラー原材料が製品に割り当てられ、バリューチェーン全体を通じて透明性をもって追跡されます。
KMK/GPマーキングキャリアは、EMT/GP挿入ラベルと組み合わせることで、制御盤構築における電線やケーブルの識別に最適です。社内の製品環境フットプリント(Product Environmental Footprint、PEF)の算出結果によると、KMK/GP製品グループは、従来のKMK製品グループと比較して、基材の炭素排出量が約109 %少ないとされています。該当するPEFレポートは、「ダウンロード」セクションからダウンロードできます。
KMK/GP
-
ケーブルマーキングキャリア
1797991
ケーブルマーキングキャリア、 Green Product、 マーキングなし、 ケーブル径範囲: 10 ... 25 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブルや電線のマーキングや結束用の挿入ラベル用マーキングキャリア
KMK/GP製品グループの省資源マーキングキャリアを使って、制御盤に持続可能なマーキングをができます
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
KMK/GP製品グループには、ISCCマスバランス方式により、ISCC PLUS認証取得済みのバイオサーキュラー材料が割り当てられています。この方式により、同量のバイオサーキュラー原材料が製品に割り当てられ、バリューチェーン全体を通じて透明性をもって追跡されます。
KMK/GPマーキングキャリアは、EMT/GP挿入ラベルと組み合わせることで、制御盤構築における電線やケーブルの識別に最適です。社内の製品環境フットプリント(Product Environmental Footprint、PEF)の算出結果によると、KMK/GP製品グループは、従来のKMK製品グループと比較して、基材の炭素排出量が約109 %少ないとされています。該当するPEFレポートは、「ダウンロード」セクションからダウンロードできます。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。