ケーブル配線とケーブル保護
WG-D HF 10,2 BK - 結束バンド(ツイスト)
WG-D HF 10,2 BK
-
結束バンド(ツイスト)
3241102
ケーブル通し、導体やケーブルを工具を使わずにすばやく結束、取外し可能、再利用可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
0 N
寸法
幅
10.2 mm
長さ
26.2 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
ケーブル/ライン
ケーブル外径
7.6 mm ... 10.2 mm
導体張力
0 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
23.00 °C 50.00 % ポリアミド6.6に乾湿特性が加わりました。環境内の湿度に応じて水分を吸収または放出します。この特性は湿度2~3%の場合に理想的です。パッケージは製品に応じた最適な湿気となっています。この最適な特性を保持するために、保管時には次の点に注意する必要があります:製品は梱包時の密閉状態のまま保管すること、製品の加工はパッケージ開封後すみやかに行うこと、直射日光を避けること、熱を避けること。
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
いいえ
取付け
取付けタイプ
ツイスト
販売用データ
アイテム番号
3241102
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7133
GTIN
4046356717311
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.428 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.409 g
関税率
39269097
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27140702
ECLASS-13.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ