CSA
認証ID: 70002966| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL認証済み
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL 認証
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (25-極) (マーキングあり、フェルール付き。他のケーブル先端まで編組みシールド。); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 25-極); ケーブル長: 0.5 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||