CA-1RP1N8A90DNX
-
カプラコネクタ
1245045
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 16+2+FE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ