CA-12P2N128007 - ケーブルコネクタ
CA-12P2N128007
-
ケーブルコネクタ
1622941
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
100
接続方法
ハンダ接続
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
部材 (ねじ接続)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
6 mm ... 10 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1622941
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAEA
GTIN
4055626071671
1個あたりの重量(梱包を含む)
98.26 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
90.23 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
cf7770f2-24b1-42d5-8130-65a17b08dd01
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SF-Z0028
-
トルクドライバ
1607456
SF-Z0027
-
ひっかけスパナ
1607455
RF-Z0014
-
カラーコーディング
1620588
RF-Z0015
-
カラーコーディング
1620592
RF-Z0016
-
カラーコーディング
1620593
RF-Z0003
-
角形取付けフランジ
1607905
CA-Z0077
-
金属製保護キャップ
1627224
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
製品 ヘルプ