CA-12M2N8A8502
-
ケーブルコネクタ
1619626
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1243715
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ