CA-09P1N8A6Y00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1619866

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸シール、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
アプリケーション固有で壁掛け、オプションでねじまたは回転防止機能とロックナット付き