RC-13041 - フラットナット
RC-13041
-
フラットナット
1600417
フラットナット、 対応するねじ M20 x 1.5、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M20
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
24 mm
ねじの種類、接続側
M20 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn/Ni
販売用データ
アイテム番号
1600417
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFU
GTIN
4046356229937
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.14 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.68 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400