IL IB BK
-
バスカプラ
2863025
INTERBUSバスカプラ、銅線接続、DC 24 V、アクセサリなし
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 04 |
| IDコード(進法) | 04 |
| 長さコード(16進) | 00 |
| 長さコード(10進) | 00 |
| プロセスデータチャネル | 0 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| 抵抗長さ | 0 ビット |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 0.7 A |
| 通常 100 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 0.7 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/5 V電源、出力側リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5V入力リモートバス/ 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/24 V主電源、24 Vセグメント電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/I/O(UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/通信パワー(UBK、UL、UANA) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V主電源、24 Vセグメント電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 極数 | 6 |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (-25~ +55℃、湿度上昇への対策が必要(> 85%)) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。たとえば、車両から密閉した室内に端子台を持ち込んだ場合などです。) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2863025 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI111 |
| GTIN | 4017918906498 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 195.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 167.64 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |