無限の統合
KNX、Modbus、BACnet、DALI、SMI、EnOcean、LonWorks、MQTT、REST、SQLなどの一般的なプロトコルを介した外部接続は、Emalyticsシステムにマッピングされます。ほぼあらゆる業種の接続のための、300を超えるドライバも利用可能です。
拡張可能な従量課金方式のライセンスモデル
物理的か通信的かに関わりなく、接続されたデータポイントに対してのみ支払う必要があります。したがって、フレームワークでのデータのさらなる処理が可能です。
ビル管理システムEmalyticsにより、当社ではビルのデジタルインフラのすべての中心的な要素のためのプラットフォームを提供します。Emalyticsは、管理制御装置とエネルギー監視機能を組み合わせてインテリジェントなプラットフォームを作り出します。IoTベースのフレームワークにより、これが必要とされるすべての個々のサブトレードのデータや情報を制御、評価、処理することができます。簡単なエンジニアリングと、建物内のすべてのプロセスやアプリケーションのための1つのプラットフォームを活用することができます。
メンテナンスライセンス(1年間)、Emalytics ControllerライセンスNC4-250用
500データポイントを統合するためのEmalytics Controllerライセンス(別途メンテナンスライセンスが必要)
MYSQLデータベースドライバ用のEmalytics Supervisorライセンス
メンテナンスライセンス(5年間)、Emalytics ControllerライセンスNC4-5000用
メンテナンスライセンス(5年間)、Emalytics ControllerライセンスNC4-500用
ランタイムライセンスを10000 Niagaraデータポイントから50000データポイントに拡張するための、Emalytics View向けアップグレードライセンス、このライセンスには期限はありません。
このライセンスの購入時には、次の情報を提出する必要があります:Emalytics Viewを実行する機械のホストIDおよびライセンス送信先のEメールアドレス。
メンテナンスライセンス(1年間)、Emalytics ControllerライセンスNC4-5000用
メンテナンスライセンス(5年間)、SUP-0 Emalytics Supervisorライセンス用
メンテナンスライセンス(1年間)、SUP-10 Emalytics Supervisorライセンス用
N4 Emalytics Niagara Core Container Supervisor(Niagara接続数1)の1年間サブスクリプション
アプリケーション内のビル管理システムEmalytics
Emalyticsは、コントローラ(Controller)、自動化(Automation)、ビュー(View)、クラウド(Cloud)という要素で構成することができます。 Emalytics ControllerハードウェアとEmalytics Automationソフトウェアを組み合わせることで、ビルのデータ、プロセス、アプリケーションのすべての統合とエンジニアリングに対応します。このデータの表示、使用、レポート、分析は、Emalytics Viewを使用して実施されます。Cloudは、プロジェクト全体のAIベースのデータ解析とエネルギー管理のための、包括的な環境を提供します。
ILC 2050 BIビルディングIoTコントローラ
ビル管理システムの中心的なコア要素は、ビルIoTコントローラILC 2050 BIです。このコントローラは、対応するモジュールの包括的な製品ラインアップと共に、現場レベルの共通バスプロトコルやオープンIoT世界との間の連携として機能し、最新のITシステムにおけるあらゆる可能性をビル管理にもたらします。
Emalytics Automation
Emalytics Automationは、あらゆる分野からのデータを統一された形式に変換することで正規化されるIoTフレームワークです。記録されたデータポイントは一度だけ定義され、システム全体で利用することができます。データポイントは、コントローラ、表示用サーバ、またはその他の機器のいずれからでも、ネットワーク全体でアクセスできるデータ情報オブジェクトに変換されます。したがって、全データは常に同じ構造で利用可能です。
Emalytics View
ブラウザベースの表示フレームワークEmalytics Viewは、カスタム指定によるビルの表示システムおよびダッシュボードを作るための包括的なツールボックスを提供します。個々の分野または分散型施設のデータを表示、評価、比較するための個別のダッシュボードを作成することができます。それには、フレームワーク内でアクセスできる、すぐに使用可能なライブラリが含まれています。標準のウェブテクノロジが使われているため、操作コンセプトを自由に選択することができます。
Emalytics Cloud
プラットフォームのスマートなプラグ・アンド・プレイのアプローチにより、持続可能で透明性があり、効率的なビルのための理想的な条件を迅速に作り上げることができます。
Collector
クラウドプラットフォームは、すべてのデータをクラウドで接続して提供し、常時監視します。
Analyzer
データ解析機能により、人工知能を活用したビルや不動産の運用最適化を完全デジタル化します。アドオンは、自動的かつ継続的な監視、データに基づく解析、複雑なビル運用の評価を行うための、AIでサポートされるツールです。
制御
このツールは、クラウドから自動で運用の最適化を行うものです。最新のアルゴリズムと人工知能により、持続可能で効率的なシステム運用と、ユーザーにとって完璧な心地よさを実現しています。
無限の統合
KNX、Modbus、BACnet、DALI、SMI、EnOcean、LonWorks、MQTT、REST、SQLなどの一般的なプロトコルを介した外部接続は、Emalyticsシステムにマッピングされます。ほぼあらゆる業種の接続のための、300を超えるドライバも利用可能です。
拡張可能な従量課金方式のライセンスモデル
物理的か通信的かに関わりなく、接続されたデータポイントに対してのみ支払う必要があります。したがって、フレームワークでのデータのさらなる処理が可能です。
コンパイルせずにプログラミング
運用中にEmalytics IoTコントローラをオンラインで再プログラムすることができます。変更されたアプリケーションは、動作を中断せずにアプリケーションにすぐ表示されます。または、通常の方法で、関連するIoTコントローラ上で最初にテストした後オンラインでアクティブ化するオフラインアプリケーションを開発することもできます。
IEC初心者のためのプログラミング環境
IECのようなプログラミングインターフェースの他に、CFCの包括的なパレット(ライブラリ)を活用し、IEC 61131(PLC)からの切替えを簡単に導入することができます。
高級言語プログラマ向けのJava
インターフェースで高級言語として、Javaも利用可能です。つまり、追加のアダプタやインターフェースを必要とせずに、Emalyticsですぐに開発を進めることができます。
単一のインターフェースを使用してプロジェクト全体にアクセス
個々のコントローラがフィールドバスシステムを使用して相互に接続されてネットワークを構築する従来の自動化システムとは異なり、EmalyticsはあらゆるIoT機器にわたるフレームワークとして機能します。これはつまり、あらゆるデータポイントを物理的か通信的かに関わりなく追加のプログラミングやゲートウェイなしで、フレームワーク内のすべての機器に自動的に使用することが可能になるということです。
64ビットバージョンとして利用可能なエンジニアリングツール
PCまたはラップトップのメモリ領域全体、また使用可能なハードウェアを完全に利用することができます。オプションとして32ビット版もご用意しています。
ファームウェアの更新を一元的に整理することができます
ILC 2050 BIは、IT規格のルールに厳密に従います。クラウドサービスとの排他的な通信だけでなく、TLS 1.2などのサイバーセキュリティ規格や、ファームウェアのアップグレード(パッチ)またはアップデートの最新のコンセプトに関しても、一元的に整理し、展開することが可能です。
当社のビルディングIoTコントローラのモジュール型コンセプトにより、プロジェクトで必要な数のI/Oのみを選択することができます。プロジェクトの成長に合わせて、モジュールを追加することができます。モジュールは、デジタルとアナログ、DALI、パルスのカウント、M-Bus、MP-Bus、シリアルインターフェースなどを含む、あらゆるビルディング関連インターフェース向けのものがあります。お客様のInlineステーションへのシームレスな統合のための当社の製品ラインアップをご確認ください。
照明は私たち生活の中で重要な役割を果たし、ムードや、集中力、効率に影響します。理想的な照明の環境は、より良い学習および積極的な労働環境に貢献します。同時に、照明はビルの中で最もコストのかかる要因の一つでもあります。照明を全体的に制御することで、ユーザーの快適さと高度なエネルギー効率の最適化が可能になります。当社は、ビルディングオートメーション向けのEmalyticsソリューションの一部として、DALIを使用するための便利なソリューションも提供しています。
世界的にネットワーク化されたチームと業界内の協力により、当社はビルおよび設備テクノロジのための信頼できるパートナーです。デジタル化を促進する企業として、製品とソリューションを常に最新のテクノロジに準拠して開発しています。革新的で耐久性があり、将来にも対応できます。お客様独自のアプリケーション向けの、当社の幅広い製品ラインアップをご確認ください。