BL2 BPC 3101
-
ボックス型PC
1099306
IP20、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Core™ i3-6100Uプロセッサ搭載、RAM 8 GBおよび大容量記憶装置用オープンM.2スロット付き
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
IP20、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Core™ i3-6100Uプロセッサ搭載、RAM 8 GBおよび大容量記憶装置用オープンM.2スロット付き
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Core™ i3-6100U |
| OS | OSなし |
| メモリ | 8 GB DDR3 |
| データストレージ | M.2 SSD |
| 冷却 | パッシブ |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 監視出力 | 2x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 247 mm / 145 mm / 54 mm |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 247 mm / 94 mm / |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 衝撃 | 20g、11 ms(IEC 60068-2-27に準拠) |
| 振動(動作) | 正弦波で2grms、5~500 Hz、1 h/軸(壁面取付け、SSD動作)、EN 60068-2-6に準拠 正弦波で0.5grms、5~500 Hz、1 h/軸(壁面取付け、HDD動作)、EN 60068-2-6に準拠 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1099306 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABA |
| GTIN | 4063151019716 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.58 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.1 kg |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ETIM 9.0 | EC001413 |
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cab866b-916b-44f3-9855-a30ec20bc7da |