RSC 5 - ボルト接続式端子台
3058143

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

ボルト接続式端子台、断面積:0.1~10 mm2、AWG: 26 - 8、幅13 mm、色:灰

製品の詳細









互換性のある製品



特長

標準DINレールに取付けまたは制御ボックスに直接取付け
広く外部の中央に貼付できるマーキング
O形端子またはY形端子をコンパクトにねじ接続
ねじナットと電流バーは絶縁ハウジングに固定されており取外し不能
端子台に直接スナップ止めできるカバープロファイルで感電保護を実現
標準ねじブリッジで分電するブリッジシャフト
アイソレータブリッジバーは切替可能なクロス接続をサポートするためブリッジねじには通電コンタクトの機能があります