BN-ZB10/WH CUS
-
マーキングピンクイックマーカー
0824281
マーキングピンクイックマーカー、 ラベリング、 オーダー印字: ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 差込み、 端子台幅: 10 mm、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 8.5 mm