BMKL 64X16 WH - ラベルシート、A4
0821807

ラベルシート、A4、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 48、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 64 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

このラベルはレーザープリンタ専用に開発
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのBMKL ...をカスタムマーキング可能
市販されているすべてのレーザープリンタで印刷可能
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
ミシン目なしのSK-U...シートにはカスタムラベルあり