BMKL 26,8X6,8 WH - ラベルシート、A4
0807106

ラベルシート、A4、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 228、 テキストフィールドの高さ: 6.8 mm、 テキストフィールドの幅: 26.8 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

このラベルはレーザープリンタ専用に開発
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのBMKL ...をカスタムマーキング可能
市販されているすべてのレーザープリンタで印刷可能
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
ミシン目なしのSK-U...シートにはカスタムラベルあり