BMKL 16X 6 YE
-
ラベルシート、A4
0807096
ラベルシート、A4、 シート、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 405、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 16 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
このラベルはレーザープリンタ専用に開発
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのBMKL ...をカスタムマーキング可能
市販されているすべてのレーザープリンタで印刷可能
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
ミシン目なしのSK-U...シートにはカスタムラベルあり