BMK 38X11 YE - 布製ラベルシート
5031676

布製ラベルシート、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 88、 テキストフィールドの高さ: 11 mm、 テキストフィールドの幅: 38 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

各種サイズあり
シール式ラベル、手書きまたはプロッタマーキング用
曲面、ざらざらした表面、丸コーナーにもしっかり貼付可能
部材ファイルは、フエニックス・コンタクトのマーキングソフトウェアの「ダウンロード」内にある「ソフトウェアアップデート - マーキング」からダウンロードできます。
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのBMK ...をカスタムマーキング可能