有用な情報
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
産業用AI
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
FBP 5+1 - ブラインドプラグ
FBP 5+1
-
ブラインドプラグ
3069409
ブラインドプラグ、 極数: 6、 色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブラインドプラグ
製品シリーズ
FAME 1
極数
6
ピッチ
8.2 mm
寸法
外形寸法
幅
82.3 mm
高さ
72.9 mm
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3069409
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6111
GTIN
4046356802796
1個あたりの重量(梱包を含む)
84.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
84.04 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.684 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1052002
ZB 8 CUS
-
クイックマーカー
0825011
UC-TM 8
-
端子台マーキング
0818072
UC-TM 8 CUS
-
端子台マーキング
0824597
UCT-TM 8
-
端子台マーキング
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
端子台マーキング
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
端子台マーキング
1052413
特長
FAME...のブラインドプラグ、電源プラグ非使用時にテスト端子台の保護カバーの役目を果たす
製品 ヘルプ