FBP-2/E7 - ブラインドプラグ
3069499

ブラインドプラグ、 VDEコーディングタイプE7、 ピッチ: 8.2 mm、 幅: 71 mm、 高さ: 81 mm、 極数: 7、 色: グレー、 取付けタイプ: ベースストリップに挿入

製品の詳細








特長

オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
FAME... のブラインドプラグ、テストプラグを抜き取った際のテスト端子台保護カバーとして使用