取付部材
BG/F - 平型ブラケット
BG/F
-
平型ブラケット
1201060
平型ブラケット、M6ネジ付き、DINレールの取付け面から12 mm上に固定
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレール
寸法
外形寸法
幅
20 mm
高さ
84 mm
奥行き
12 mm
長さ
84 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
コーティング
亜鉛メッキ加工され不動態化処理
販売用データ
アイテム番号
1201060
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7112
GTIN
4017918017194
1個あたりの重量(梱包を含む)
31.85 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
31.59 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.081 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
BG/Fブラケットで取付け表面とDINレールを離して固定
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ