取付部材
BG/F 1 - 平型ブラケット
BG/F 1
-
平型ブラケット
1201112
平型ブラケット、DINレールの取付け面から15 mm上に固定、取付け穴径は6.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレール
寸法
幅
20 mm
高さ
37 mm
奥行き
15 mm
長さ
37 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
コーティング
亜鉛メッキ加工され不動態化処理
販売用データ
アイテム番号
1201112
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7112
GTIN
4017918017231
1個あたりの重量(梱包を含む)
25 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
24.85 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.031 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
BG/Fブラケットで取付け表面とDINレールを離して固定
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ