DC-B 6-HM-M - ベーシックケース
DC-B 6-HM-M
-
ベーシックケース
1602164
DUPLICON、底閉鎖式アルミニウム製ベーシックハウジング、タイプB6、IP67保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
ハウジングタイプ
パネル取付け用ハウジング
タイプ
DC-B6
保護カバー
なし
Pgねじ接続方式
なし
寸法
外形寸法
幅
81 mm
高さ
24.3 mm
長さ
81 mm
材料仕様
色
明るい灰色
部材 ハウジング
アルミダイカスト
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ピン
挿抜回数
≥ 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1602164
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7BAA
GTIN
4046356027861
1個あたりの重量(梱包を含む)
108 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
107.09 g
関税率
85389099
生産国
SI
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
アクセサリ
DC-B 6-A-SA
-
取付けブラケット
1602313
T20-M4X12
-
ねじ
1602410
製品 ヘルプ