DC-B 6-A-SA - 取付けブラケット
DC-B 6-A-SA
-
取付けブラケット
1602313
DUPLICON、取付けブラケット、3 mmの高グレードスチールプレート製、事前ドリル穴付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
タイプ
DC-B6
材料仕様
色
グレー
部材
高品質スチールV2A
販売用データ
アイテム番号
1602313
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7BZX
GTIN
4046356028011
1個あたりの重量(梱包を含む)
376.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
366.542 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50