T20-M4X12 - ねじ
T20-M4X12
-
ねじ
1602410
M4トルクスヘッドネジT20、12 mm長、セルフタッピング、高強度鋼で構成、防錆
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
クロメート処理
部材
スチール
販売用データ
アイテム番号
1602410
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7BZX
GTIN
4046356078191
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.81 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.794 g
関税率
73181499
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50