NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - ベースユニット
2702031

DC 24 VのNanolineベースユニット。デジタル出力4チャネル、リレー出力2チャネル。入力2点をアナログ入力に、残りの2点を高速カウンタに設定可能。拡張ユニット1点を接続可能。基板のRJ11コネクタでリモートオペレータパネルのプログラミング、シリアル接続、通信可能。プログラミングはnanoNavigatorから行います。

製品の詳細








互換性のある製品