このモジュールは、AxiolinePモジュール型I/O機器で使用するためのAxiolinePのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Pローカルバスに取り付けて、Axioline PバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 デジタル入力モジュールは、24 V DCのデジタル入力信号を収集し、Axioline Pのローカルバスを介してバスカプラでこの情報を利用できるようにします。 モジュールは完全にホットスワップ可能で、通電中に取外しが可能です。
AXL P DI16/2 1F
-
デジタルモジュール
1213483
Axioline P、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline Pコネクタを含む
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
認証ID: 2025122309122350cULus Listed
認証ID: E196811互換性のある製品
特長
デジタル入力16点、EN 61131-2タイプ 1およびタイプ 3に準拠
24 V DC、2.4 mA
センサを2線接続
過酷な環境下で使用可能
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応