バスカプラはPROFINETネットワーク内での使用を目的としています。 バスカプラはAxioline P I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のAxioline P I/Oモジュールをバスカプラに接続することができます。
AXL P BK PN
-
バスカプラ
1132800
Axioline P、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとコネクタを含む
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
PROFIBUS
認証ID: Z10813IECEx
認証ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
認証ID: 2021122310114877cULus Listed
認証ID: E196811互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
PROFINET RT
S2システム冗長をサポート
ウェブベース管理
ホットスワップ対応
ファームウェアはウェブベースマネージャーからアップデートが可能
高温動作範囲