バスカプラはModbus/TCPネットワークでの使用を目的としています。 バスカプラはAxioline P I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大22点のAxioline P I/Oモジュールをバスカプラに接続することができます。
AXL P BK ETH
-
バスカプラ
1213488
Axioline P、バスカプラ、Modbus/TCP、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとコネクタを含む
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
認証ID: 2021122310114877cUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: IBExU 18 ATEX B018 XcULus Listed
認証ID: E196811互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
伝送速度100 Mbps
ウェブベース管理
ファームウェアはウェブベースマネージャーからアップデートが可能
接続されたAxioline P I/Oモジュールをウェブベース管理でコンフィグレーション
ホットスワップ対応
2台目のAXL P BK ETHでバスカプラの冗長化が可能
PLCnext Engineerで利用可能な冗長性マネージャーのファンクションブロックライブラリ
高温動作範囲