PC WORX PROコピーライセンスで複数のワークステーションにPC WORX PROソフトウェアをインストールして同時に使用できます。ワークステーションライセンスです。ワークステーションフルライセンスも必要です。
オートメーションアプリケーションのプログラミングには、革新的なPLCプログラミングソフトウェアをお使いください。OPC向けドライバからすべてのエンジニアリングタスクに対応できる柔軟なソフトウェアプラットフォームまで:PLC向けの理想的なプログラミングソフトウェアがここにあります。
詳細情報PC WORX PROコピーライセンスで複数のワークステーションにPC WORX PROソフトウェアをインストールして同時に使用できます。ワークステーションライセンスです。ワークステーションフルライセンスも必要です。
AX OPC SERVERコピーライセンスで複数のワークステーションにAX OPC SERVERをインストールして同時に使用できます。ワークステーションライセンスです。ワークステーションフルライセンスも必要です。
AX-OPC-SERVER、PC WorxベースコントローラのOPC対応表示用通信インターフェース
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアアップデート、PC WORX PRO LICのバージョンアップデート(5.xxから6.xx、3.xxから6.xxなど)。バージョン3.xxから5.xxへのアップデートは販売店にご相談ください。バージョン専用ライセンスキー
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ、PC WORX PROライセンス、IEC 5種類の言語に対応、MSFCコンパイラ、最大128 KB入力および出力データ、バージョン固有のライセンスキー付き。
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ、PC WORX BASICライセンス、IEC 5種類の言語に対応、MSFCコンパイラなし、最大2048 KB入力および出力データ、バージョン固有のライセンスキー。
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアアップデート、PC WORX BASIC LICのバージョンアップデート(5.xxから6.xx、3.xxから6.xxなど)。バージョン3.xxから5.xxへのアップデートは販売店にご相談ください。バージョン専用ライセンスキー
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ、PC WORX PROライセンス、IEC 5カ国語対応、MSFCコンパイラ付き、最大128 KB入力および出力データ、バージョン固有のライセンスキー 現在の基本ライセンスをフルライセンスにアップグレード
フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)のすべてのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。
フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)の3つのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。