AI 4 -10 OG
-
棒端子
3200085
棒端子、 コンタクト長範囲: 10 mm、 スリーブ長さ: 17 mm、 色: 橙
色
接続電線サイズの範囲
接触面の長さ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フェルールの寸法はDIN 46228-4:1990-09に準拠
プラスチック製絶縁スリーブの色はフランスの規格NF C 63-023: 1994-02に準拠
金属製スリーブはすずメッキ軟銅線製